Meny Sök

Bricka M52 54.0 96.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20266042

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 474,3791 kr
10 - 29 426,9634 kr
30 - 74 403,2556 kr
75 + 355,84 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

474,38 kr

1 x 474,3791 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M52
d1 tol. H13 54.0
d2 96.0
h1 22.0
h2 9.3
r1 72.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 832.0
Med 25400 h3 38.3
Vikt g 620.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss