Meny Sök

Bricka M60 62.0 112.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20266059

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 808,96 kr
10 - 29 728,0417 kr
30 - 74 687,6382 kr
75 + 606,72 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

808,96 kr

1 x 808,96 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M60
d1 tol. H13 62.0
d2 112.0
h1 25.0
h2 11.0
r1 86.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 1122.0
Med 25400 h3 43.6
Vikt g 990.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss