Meny Sök

Bricka M6 6.4 12.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267216

9 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 13,1339 kr
10 - 29 11,7982 kr
30 - 74 11,1304 kr
75 + 9,906 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

13,13 kr

1 x 13,1339 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M6
d1 tol. H13 6.4
d2 12.0
h1 2.3
h2 0.7
r1 9.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 9.0
Med 25400 h3 4.2
Med 25700 h3 5.4
Vikt g 1.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss