Meny Sök

Bricka M20 21.0 36.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267278

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 55,6521 kr
10 - 29 50,0869 kr
30 - 74 47,3043 kr
75 + 41,7391 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,65 kr

1 x 55,6521 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M20
d1 tol. H13 21.0
d2 36.0
h1 6.3
h2 2.0
r1 27.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 117.0
Med 25400 h3 11.7
Med 25700 h3 12.2
Vikt g 23.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss