Meny Sök

Bricka M24 25.0 44.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267285

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 89,60 kr
10 - 29 80,6956 kr
30 - 74 76,1321 kr
75 + 67,2278 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,60 kr

1 x 89,60 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M24
d1 tol. H13 25.0
d2 44.0
h1 8.2
h2 2.4
r1 32.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 168.0
Med 25400 h3 15.2
Med 25700 h3 15.7
Vikt g 45.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss