Meny Sök

Bricka M48 50.0 92.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267322

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 428,1878 kr
10 - 29 385,3356 kr
30 - 74 363,9652 kr
75 + 321,113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

428,19 kr

1 x 428,1878 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M48
d1 tol. H13 50.0
d2 92.0
h1 21.0
h2 8.0
r1 67.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 714.0
Med 25400 h3 35.5
Vikt g 540.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss