Meny Sök

Bricka M56 58.0 103.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267339

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 671,2765 kr
10 - 29 604,16 kr
30 - 74 570,546 kr
75 + 503,4295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

671,28 kr

1 x 671,2765 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M56
d1 tol. H13 58.0
d2 103.0
h1 23.0
h2 9.8
r1 79.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 960.0
Med 25400 h3 39.3
Vikt g 760.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss