Meny Sök

Bricka M64 66.0 120.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Artikelnummer:

20267346

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 910,1356 kr
10 - 29 819,0887 kr
30 - 74 773,5652 kr
75 + 682,6295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

910,14 kr

1 x 910,1356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M64
d1 tol. H13 66.0
d2 120.0
h1 27.0
h2 12.0
r1 93.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 1269.0
Med 25400 h3 46.6
Vikt g 1220.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss