Meny Sök

Mutter med fläns TR12 x 3 35.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146627

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 394,632 kr
10 - 19 355,192 kr
20 - 49 335,472 kr
50 - 99 315,752 kr
100 + 296,032 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

394,63 kr

1 x 394,632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
Lead 3.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 400.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Vikt kg 0.266
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss