Meny Sök

Mutter med fläns TR18 x 8 35.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146733

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 665,84 kr
10 - 19 599,256 kr
20 - 49 565,964 kr
50 - 99 532,672 kr
100 + 499,38 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

665,84 kr

1 x 665,84 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 8
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 8.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 610.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Vikt kg 0.228
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss