Meny Sök

Mutter med fläns TR24 x 5 44.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146818

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 758,06 kr
10 - 19 682,312 kr
20 - 49 644,38 kr
50 + 606,448 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

758,06 kr

1 x 758,06 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR24 x 5
Antal starter 1.0
Lead 5.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1040.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Vikt kg 0.304
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss