Meny Sök

Mutter med fläns TR28 x 5 46.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146870

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 160,812 kr
10 - 19 1 044,696 kr
20 + 986,696 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 160,81 kr

1 x 1 160,812 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR28 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 28.0
Lead 5.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1200.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Vikt kg 0.442
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss