Meny Sök

Mutter med fläns TR30 x 6 46.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146900

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 307,784 kr
10 - 19 1 177,052 kr
20 + 1 111,628 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 307,78 kr

1 x 1 307,784 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 6
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1370.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Vikt kg 0.408
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss