Meny Sök

Mutter med fläns TR36 x 6 54.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20146955

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 140,94 kr
10 - 19 126,904 kr
20 + 119,828 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

140,94 kr

1 x 140,94 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR36 x 6
Antal starter 1.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1950.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Vikt kg 0.606
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss