Meny Sök

Mutter med fläns TR44 x 7 66.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147013

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 870,536 kr
10 - 19 2 583,436 kr
20 + 2 439,944 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 870,54 kr

1 x 2 870,536 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR44 x 7
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 2940.0
d2 tol. H9 63.0
d4 78.0
d5 tol. H9 9.0
l1 66.0
l2 16.0
Vikt kg 1.524
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss