Meny Sök

Mutter med fläns TR70 x 10 105.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147075

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 7 763,8336 kr
10 + 6 987,492 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 763,83 kr

1 x 7 763,8336 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR70 x 10
Antal starter 1.0
Lead 10.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 7500.0
d2 tol. H9 95.0
d4 120.0
d5 tol. H9 13.0
l1 105.0
l2 22.0
Vikt kg 4.465
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss