Meny Sök

Mutter med fläns TR10 x 2 15.0 Brons

Släta bronsmuttrar är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147099

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 331,644 kr
10 - 19 298,468 kr
20 - 49 281,88 kr
50 - 99 265,292 kr
100 + 248,704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

331,64 kr

1 x 331,644 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR10 x 2
Antal starter 1.0
Lead 2.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 150.0
d2 tol. H9 20.0
l1 15.0
l2 6.0
Vikt kg 0.068
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss