Meny Sök

Mutter med fläns TR12 x 3 20.0 Brons

Släta bronsmuttrar är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20147112

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 366,908 kr
10 - 19 330,252 kr
20 - 49 311,924 kr
50 - 99 293,48 kr
100 + 275,152 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

366,91 kr

1 x 366,908 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 228.0
d2 tol. H9 24.0
l1 20.0
l2 7.0
Vikt kg 0.120
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss