Meny Sök

Mutter med fläns TR26 x 10 46.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Artikelnummer:

20149581

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 870,348 kr
10 - 19 783,348 kr
20 + 739,848 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

870,35 kr

1 x 870,348 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR26 x 10
Antal starter 2.0
Lead 10.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1280.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Vikt kg 0.474
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss