Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M10 45.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198510

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 19,604 kr
20 - 49 16,6233 kr
50 - 99 14,6743 kr
100 + 12,7254 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

19,60 kr

1 x 19,604 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
l1 17.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.
Vikt kg 0.11
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss