Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M48 166.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198664

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 1 103,026 kr
20 - 49 937,6278 kr
50 - 99 827,3252 kr
100 + 717,0226 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 103,03 kr

1 x 1 103,026 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M48
d2 100.0
w1 166.0
l1 68.0
h1 168.0
w2 90.0
w3 38.0
F1 max. kg 8600.0
F2 max. kg 6100.0
Vikt kg 6.38
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss