Meny Sök

Bult för lyftöglor Fin M56 184.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198695

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 2 761,4608 kr
20 - 49 2 347,2973 kr
50 - 99 2 071,1513 kr
100 + 1 795,0052 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 761,46 kr

1 x 2 761,4608 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Fine
d1 M56
d2 110.0
w1 184.0
l1 78.0
h1 187.0
w2 100.0
w3 42.0
F1 max. kg 11500.0
F2 max. kg 8300.0
Vikt kg 8.48
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss