Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M64 206.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198701

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 1 649,9756 kr
20 - 49 1 402,4347 kr
50 - 99 1 237,4817 kr
100 + 1 072,5287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 649,98 kr

1 x 1 649,9756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M64
d2 120.0
w1 206.0
l1 90.0
h1 208.0
w2 110.0
w3 48.0
F1 max. kg 16000.0
F2 max. kg 11000.0
Vikt kg 12.4
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss