Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M6 36.0 316 Rostfritt stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198961

185 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 114,6434 kr
20 - 49 97,5026 kr
50 - 99 86,0382 kr
100 + 74,5739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

114,64 kr

1 x 114,6434 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Vikt kg 0.05
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss