Meny Sök

Bult för lyftöglor Fin M12 54.0 316 Rostfritt stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20198992

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 186,88 kr
20 - 49 158,8313 kr
50 - 99 140,1321 kr
100 + 121,433 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

186,88 kr

1 x 186,88 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Vikt kg 0.18
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss