Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M24 90.0 316 Rostfritt stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av rostfritt, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199029

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 626,0869 kr
20 - 49 532,146 kr
50 - 99 469,593 kr
100 + 406,9287 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

626,09 kr

1 x 626,0869 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Vikt kg 0.74
Material 316 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss