Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M22 72.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199371

16 I lager För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19195,3391 kr
20 - 49166,066 kr
50 - 99146,4765 kr
100+126,9982 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

195,34 kr

1 x 195,3391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M22
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 16.0
F1 max. kg 1200.0
F2 max. kg 830.0
Vikt kg 0.45
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss