Meny Sök

Bult för lyftöglor Grov M27 108.0 Zinkpläterat stål

Denna öglebult för lyft, med hangänga, är framtagen för att utgöra en säker och lättåtkomlig plats för lyft av en rad olika tunga laster. Den monteras och står kvar på en utrustning för att forsla dem. Klarar temperaturer från -20 °C till +200 °C. Av stål, korrosionsbeständig och hållbar.
Artikelnummer:

20199388

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 471,5965 kr
20 - 49 400,8069 kr
50 - 99 353,7252 kr
100 + 306,5321 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

471,60 kr

1 x 471,5965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Coarse
d1 M27
d2 65.0
w1 108.0
l1 45.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Vikt kg 0.93
Material Zinkpläterat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss