Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Maximal diameter, kabelbunt Alla
Visa mer Visa mindre
Totallängd Alla
Visa mer Visa mindre
60 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
10,7685 kr - 11,9651 kr 7091 I lager
25.0 mm
127.0 mm
9,1471 kr - 10,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
304.0 mm
998.0 mm
7,1051 kr - 7,8945 kr 7618 I lager
203.0 mm
679.0 mm
9,1336 kr - 10,0901 kr 4000 I lager
254.0 mm
838.0 mm
5,4699 kr - 6,0778 kr 2900 I lager
152.0 mm
521.0 mm
9,8188 kr - 10,3356 kr 825 I lager
304.0 mm
998.0 mm
17,2124 kr - 17,2124 kr 13338 I lager
100.0 mm
360.0 mm
14,9252 kr - 14,9252 kr 200 I lager
80.0 mm
300.0 mm
16,0864 kr - 16,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
180.0 mm
610.0 mm
8,0001 kr - 8,3879 kr 3278 I lager
35.0 mm
150.0 mm
14,0612 kr - 14,0612 kr 187 I lager
50.0 mm
200.0 mm
22,0441 kr - 22,0441 kr 1800 I lager
125.0 mm
450.0 mm
9,8789 kr - 10,9765 kr 3000 I lager
51.0 mm
201.0 mm
6,9446 kr - 8,1701 kr 7265 I lager
25.0 mm
127.0 mm
12,235 kr - 13,5945 kr 7054 I lager
51.0 mm
201.0 mm
5,888 kr - 6,5423 kr 6474 I lager
51.0 mm
201.0 mm
37,6012 kr - 41,7791 kr 4355 I lager
254.0 mm
838.0 mm
MT-18 7,246 kr - 8,051 kr 5698 I lager
70.0 mm
259.0 mm
12,0607 kr - 13,2667 kr 9100 I lager
102.0 mm
362.0 mm
13,7309 kr - 13,7309 kr 3096 I lager
100.0 mm
360.0 mm
  • av 3
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

MT-16

Prisintervall
11,9651 kr - 10,7685 kr

Lagernivåer
7091 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

MT-23

Prisintervall
10,1634 kr - 9,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

MT-6

Prisintervall
7,8945 kr - 7,1051 kr

Lagernivåer
7618 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

MT-22

Prisintervall
10,0901 kr - 9,1336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

MT-5

Prisintervall
6,0778 kr - 5,4699 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

MT-15

Prisintervall
10,3356 kr - 9,8188 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

495161

Prisintervall
17,2124 kr - 17,2124 kr

Lagernivåer
13338 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

495177

Prisintervall
14,9252 kr - 14,9252 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

495169

Prisintervall
16,9482 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

495170

Prisintervall
8,3879 kr - 8,0001 kr

Lagernivåer
3278 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

495160

Prisintervall
14,0612 kr - 14,0612 kr

Lagernivåer
187 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    200.0 mm
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

495178

Prisintervall
22,0441 kr - 22,0441 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
Buntband 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

MT-25

Prisintervall
10,9765 kr - 9,8789 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

MT-1

Prisintervall
8,1701 kr - 6,9446 kr

Lagernivåer
7265 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

MT-17

Prisintervall
13,5945 kr - 12,235 kr

Lagernivåer
7054 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

MT-10

Prisintervall
6,5423 kr - 5,888 kr

Lagernivåer
6474 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

MT-7

Prisintervall
41,7791 kr - 37,6012 kr

Lagernivåer
4355 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

MT-18

Prisintervall
8,051 kr - 7,246 kr

Lagernivåer
5698 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.4 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

MT-26

Prisintervall
13,2667 kr - 12,0607 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.4 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

495157

Prisintervall
13,7309 kr - 13,7309 kr

Lagernivåer
3096 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standardbuntband
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm