Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2252 kr - 4,2252 kr | 600 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,654 kr - 0,654 kr | 83400 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,3235 kr - 0,3235 kr | 45072 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,7167 kr - 0,7976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,3012 kr - 0,3012 kr | 18250 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,7111 kr - 0,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,2774 kr - 0,5522 kr | 1184 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,5145 kr - 1,0277 kr | 15396 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
1,9243 kr - 3,8626 kr | 1268 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,6567 kr - 0,6567 kr | 6874 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,654 kr - 0,654 kr | 4096 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
|
||
4,1973 kr - 4,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,3012 kr - 0,3012 kr | 29732 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Blå
|
|
||
0,7111 kr - 0,7906 kr | 9796 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
|
||
0,3012 kr - 0,3012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,7111 kr - 0,7906 kr | 3500 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
0,3012 kr - 0,3012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Röd
|
|
||
0,8129 kr - 0,8129 kr | 9188 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
|
||
4,1973 kr - 4,1973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Gul
|
|
||
0,654 kr - 0,654 kr | 37736 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blå
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.