De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,0469 kr - 34,0469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Svart
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
12,1178 kr - 12,1178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
10,5287 kr - 10,5287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
9,4265 kr - 9,4265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
18,1062 kr - 18,1062 kr | 2000 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
8,3396 kr - 9,2467 kr | 21016 I lager |
Nylon
|
Svart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
22,6091 kr - 25,3167 kr | 1414 I lager |
Nylon
|
Svart
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
14,1399 kr - 14,1399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
17,5701 kr - 17,5701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
26,0552 kr - 26,0552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
11,2296 kr - 11,2296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
12,1178 kr - 12,1178 kr | 1820 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
10,5287 kr - 10,5287 kr | 160 I lager |
LDPE
|
Grön
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
34,8278 kr - 34,8278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Svart
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
13,0799 kr - 13,0799 kr | 62 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
6,8414 kr - 6,8414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
8,4869 kr - 8,4869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
41,3396 kr - 41,3396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ja
|
Nej
|
||
37,6502 kr - 37,6502 kr | 274 I lager |
LDPE
|
Vit
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
9,005 kr - 9,005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grå
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.