Meny Sök

Buntbandshållare Kantmontering 4.8 mm PA;rostfritt stål Svart

Denna buntbandsklämma för montering på metallkant är tillverkat i en kombination av svart nylon och fjäderstål. Klämman erbjuder en permanent fixering av buntbandet på alla plåttillämpningar.
Artikelnummer:

550247

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5558 kr
500 - 999 3,1933 kr
1000 + 2,6634 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

355,58 kr

100 x 3,5558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Kantmontering
Särskilda egenskaper Endast buntbandshållare
Kompatibla bredder på buntband 4.8 mm
Total höjd 15.6 mm
Total bredd 13.9 mm
Allt material Polyamid 6.6;rostfritt stål
Greppmaterial 302 Rostfritt stål
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss