Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Monteringsmetod Köp
0,8976 kr - 1,3811 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
160.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,1776 kr - 1,2258 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
160.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
Itryckning
1,0392 kr - 1,1052 kr 77923 I lager
31.8 mm
160.7 mm
Svart
13.0 kg
Itryckning
0,9902 kr - 1,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
160.7 mm
Svart
13.0 kg
Itryckning
0,5931 kr - 0,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Naturfärgad
22.0 kg
2,2406 kr - 3,3752 kr 46 I lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Svart
22.0 kg
1,2298 kr - 1,2298 kr 627752 I lager
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Naturfärgad
22.7 kg
1,4793 kr - 1,4793 kr 792 I lager
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
Itryckning
3,6912 kr - 5,5297 kr 3690 I lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Naturfärgad
18.0 kg
2,4551 kr - 2,7457 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
199.1 mm
Svart
22.7 kg
0,822 kr - 0,9672 kr Fråga angående leveranstidhär
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturfärgad
22.7 kg
Itryckning
1,3085 kr - 1,5825 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturfärgad
8.2 kg
1,8204 kr - 2,0183 kr 3280508 I lager
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturfärgad
22.7 kg
1,8671 kr - 2,8007 kr 11464 I lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
2,6284 kr - 3,0162 kr 312 I lager
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturfärgad
13.6 kg
2,4416 kr - 3,6338 kr 3137 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturfärgad
55.0 kg
0,8674 kr - 1,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturfärgad
22.7 kg
1,0196 kr - 1,3986 kr 1181664 I lager
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Naturfärgad
8 kg
2,1831 kr - 2,4847 kr 11000 I lager
6.4 mm
36.0 mm
168.0 mm
Naturfärgad
13.6 kg
2,0226 kr - 2,298 kr 8000 I lager
6.4 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturfärgad
13.6 kg
  • av 5
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

WIT-30RCA-4-M

Prisintervall
1,3811 kr - 0,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    160.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

WIT-30RCA-4-V-M

Prisintervall
1,2258 kr - 1,1776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Diameteromfång på kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

WIT-30RCA-4-HS

Prisintervall
1,1052 kr - 1,0392 kr

Lagernivåer
77923 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    160.7 mm
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

WIT-30RCA-4UVB

Prisintervall
1,3935 kr - 0,9902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    160.7 mm
Buntband 171.5 mm 40.0 mm PA Naturfärgad

461243

Prisintervall
0,8919 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Totallängd
    171.5 mm
Buntband 300.0 mm 85.0 mm PA Svart

461264

Prisintervall
3,3752 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 198.0 mm 43.0 mm PA Naturfärgad

WIT-50RA-01

Prisintervall
1,2298 kr - 1,2298 kr

Lagernivåer
627752 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Totallängd
    198.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 203.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

462762

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 398.0 mm 122.0 mm PA Naturfärgad

461247

Prisintervall
5,5297 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
3690 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Totallängd
    398.0 mm
Buntband 4.8 mm 199.1 mm PA Svart

WITBH-50R-HS

Prisintervall
2,7457 kr - 2,4551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Totallängd
    199.1 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
Buntband 133.0 mm 23.0 mm PA Naturfärgad

WIT-50SA-1-01

Prisintervall
0,9672 kr - 0,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
Buntband 121.7 mm 19.1 mm PA Naturfärgad

WIT-18R1A-4-01

Prisintervall
1,5825 kr - 1,3085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.2 kg
  • Totallängd
    121.7 mm
Buntband 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Naturfärgad

WITBH-50R

Prisintervall
2,0183 kr - 1,8204 kr

Lagernivåer
3280508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Totallängd
    199.1 mm
  • Total bredd
    8.1 mm
Buntband 300.0 mm 85.0 mm PA Naturfärgad

461245

Prisintervall
2,8007 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
11464 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 180.7 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

WIT-30RRAA-16-M

Prisintervall
3,0162 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.6 kg
  • Totallängd
    180.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 370.0 mm 102.0 mm PA Naturfärgad

461246

Prisintervall
3,6338 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
3137 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Totallängd
    370.0 mm
Buntband 173.0 mm 36.0 mm PA Naturfärgad

WIT-50SRA-01

Prisintervall
1,1186 kr - 0,8674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.7 kg
  • Totallängd
    173.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 121.7 mm 19.1 mm PA Naturfärgad

WIT-18R2A-4-01

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
1181664 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8 kg
  • Totallängd
    121.7 mm
Buntband 168.0 mm 36.0 mm PA Naturfärgad

WIT-30RRAA-8-M

Prisintervall
2,4847 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.6 kg
  • Totallängd
    168.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 161.6 mm 31.8 mm PA Naturfärgad

WIT-30RRAA-4-M

Prisintervall
2,298 kr - 2,0226 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.6 kg
  • Totallängd
    161.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2