För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Last vid helt ihoptryckt | Minsta ytterdiameter | Fjäderkonstant | Last vid 50 % belastning | Totallängd | Tråddiameter | Maximal ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
7.21 N
7.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
9.74 N
9.74 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
10.90 N
10.90 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
15.30 N
15.30 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
21.48 N
21.48 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
30,9568 kr - 33,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
37.10 N
37.10 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
32,2119 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
12.01 N
12.01 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
32,2119 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
16.68 N
16.68 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
32,2119 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
25.26 N
25.26 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
32,2119 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
39.41 N
39.41 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
32,2119 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
66.05 N
66.05 N
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
33,0485 kr - 35,9769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
17.26 N
17.26 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
33,0485 kr - 35,9769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
30.60 N
30.60 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
33,0485 kr - 35,9769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
38.21 N
38.21 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
33,0485 kr - 35,9769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
66.05 N
66.05 N
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
24,9607 kr - 27,1918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
15.35 N
15.35 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
24,9607 kr - 27,1918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
14.19 N
14.19 N
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
29,5624 kr - 31,933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
7.07 N
7.07 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
29,5624 kr - 32,0832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
11.39 N
11.39 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
29,5624 kr - 32,0832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
17.44 N
17.44 N
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.