CV-formade trådkrokar används för att hänga upp laster vid målningsarbeten, ytbehandlingar eller materialhantering. Den 90-gradiga C-formen är perfekt för bredare delar eller olika typer av delar med varierande tjocklekar.
Serienummer: SR1087
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | HL | Material | W | WD | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4361 kr - 0,4798 kr | 10000 I lager |
C-form, V-form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5927 kr - 0,6248 kr | 5000 I lager |
C-form, V-form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,7626 kr - 0,801 kr | 10000 I lager |
C-form, V-form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6344 kr - 0,7049 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5508 kr - 1,7174 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4543 kr - 0,4774 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,546 kr - 0,5703 kr | 10000 I lager |
C-form, V-form
|
2.362 in
60.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8843 kr - 0,9292 kr | 5000 I lager |
C-form, V-form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7946 kr - 0,833 kr | 5000 I lager |
C-form, V-form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5184 kr - 0,546 kr | 5000 I lager |
C-form, V-form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,6056 kr - 0,6728 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2368 kr - 1,3713 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
5.906 in
150.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0509 kr - 1,1663 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4774 kr - 0,4998 kr | 10000 I lager |
C-form, V-form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5818 kr - 0,61 kr | 9500 I lager |
C-form, V-form
|
2.953 in
75.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9869 kr - 1,1022 kr | 2500 I lager |
C-form, V-form
|
3.937 in
100.0 mm
|
Järn
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8715 kr - 0,9676 kr | Fråga angående leveranstidhere |
C-form, V-form
|
7.874 in
200.0 mm
|
Järn
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.