Meny Sök

Cylindrisk mutter TR10 x 4 20.0 Brons

Cylindriska bronsmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Högergängade och har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka
Artikelnummer:

20149604

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 164,14 kr
10 - 19 147,784 kr
20 - 49 139,548 kr
50 - 99 131,312 kr
100 + 123,076 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

164,14 kr

1 x 164,14 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR10 x 4
Antal starter 2.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 200.0
d2 tol. h10 22.0
Vikt kg 0.053
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss