Meny Sök

D-ringar & kit

I lager

Metriska D-ringar och Kit används av tätningsskäl i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • De skapar en säker tätning i statiska och dynamiska tillämpningar.
  • De ger stabilitet som förhindrar att förseglingen vrids eller rullar under drift eller installation.
  • De är enkla att placera i ett bearbetat spår där D-ringens platta kant ger stabilitet.
Material: NBR Färg: Svart Serienummer: SR6159, SRV0071

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar Antal enheter Gängstorlek Material Typ av sats Typ Köp
949,9606 kr - 949,9606 kr Fråga angående leveranstidhär
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-ringssats
Blandade
18,2408 kr - 34,9879 kr 900 I lager
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual part
Sats med tätningsringar Blandade NBR

490044

Prisintervall
949,9606 kr - 949,9606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Material
    NBR
  • Typ av sats
    D-ringssats
  • Antal enheter
    50
  • Typ
    Blandade
D-ring NBR Tätningsring Svart

490100

Prisintervall
34,9879 kr - 18,2408 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Inkluderar
    3/4"
  • Material
    NBR
  • Typ av sats
    Metric D-Ring
  • Antal enheter
    100
  • Gängstorlek
    3/4 in