Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter B Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,7837 kr - 3,1836 kr 16062 I lager
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 124234 I lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 18114 I lager
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,7291 kr - 3,1933 kr 14632 I lager
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
2,0359 kr - 2,0359 kr 16752 I lager
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,7837 kr - 3,1836 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 11174 I lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 1996 I lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 5976 I lager
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,757 kr - 3,249 kr 2330 I lager
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,7988 kr - 3,3327 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,8825 kr - 3,4582 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,9661 kr - 3,6116 kr 344 I lager
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
1,757 kr - 3,249 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
1,8267 kr - 3,4024 kr 15280 I lager
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
1,9104 kr - 3,5419 kr 38292 I lager
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,8824 kr - 3,4582 kr 8800 I lager
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,7988 kr - 3,3327 kr 14736 I lager
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-2-19

Prisintervall
3,1836 kr - 2,7837 kr

Lagernivåer
16062 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-4-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
124234 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-6-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-8-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
18114 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620000002

Prisintervall
3,1933 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
14632 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468713

Prisintervall
2,0359 kr - 2,0359 kr

Lagernivåer
16752 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 1.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-1-19

Prisintervall
3,1836 kr - 2,7837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-3-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
11174 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-5-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
1996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-7-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-9-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
5976 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620200002

Prisintervall
3,249 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
2330 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620600002

Prisintervall
3,3327 kr - 1,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100621000002

Prisintervall
3,4582 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100621400002

Prisintervall
3,6116 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630200002

Prisintervall
3,249 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter B
    2.2 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630600002

Prisintervall
3,4024 kr - 1,8267 kr

Lagernivåer
15280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100631000002

Prisintervall
3,5419 kr - 1,9104 kr

Lagernivåer
38292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    3.6 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620400002

Prisintervall
3,4582 kr - 1,8824 kr

Lagernivåer
8800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620800002

Prisintervall
3,3327 kr - 1,7988 kr

Lagernivåer
14736 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm