Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter B Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,9661 kr - 3,6116 kr 62223 I lager
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,7291 kr - 3,1933 kr 70000 I lager
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,7849 kr - 3,3048 kr 92237 I lager
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,8825 kr - 3,4582 kr 36211 I lager
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
1,492 kr - 1,492 kr 71400 I lager
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
3,0677 kr - 3,0677 kr 140165 I lager
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
3,3528 kr - 3,6296 kr 6000 I lager
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,41 kr - 1,5666 kr 45647 I lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,2833 kr - 2,5369 kr 116217 I lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,364 kr - 1,5156 kr 62782 I lager
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,756 kr - 1,9511 kr 1498 I lager
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,757 kr - 3,249 kr 98882 I lager
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,757 kr - 3,249 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,8825 kr - 3,4582 kr 68971 I lager
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,9661 kr - 3,6116 kr 51688 I lager
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,757 kr - 3,249 kr 121100 I lager
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,7849 kr - 3,3048 kr 100246 I lager
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,8825 kr - 3,4582 kr 37312 I lager
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,492 kr - 1,492 kr 20972 I lager
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,492 kr - 1,492 kr 44333 I lager
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
  • av 3
Snäpplåsstöd 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100621200002

Prisintervall
3,6116 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
62223 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630000002

Prisintervall
3,1933 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
70000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
  • Håldiameter B
    2.1 mm
Snäpplåsstöd 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630400002

Prisintervall
3,3048 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
92237 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630800002

Prisintervall
3,4582 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
36211 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
  • Håldiameter B
    2.1 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468711

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
71400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.7 mm
Snäpplåsstöd 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468715

Prisintervall
3,0677 kr - 3,0677 kr

Lagernivåer
140165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.7 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

PST-10-19

Prisintervall
3,6296 kr - 3,3528 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PST-3-01

Prisintervall
1,5666 kr - 1,41 kr

Lagernivåer
45647 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PST-5-01

Prisintervall
2,5369 kr - 2,2833 kr

Lagernivåer
116217 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PST-7-01

Prisintervall
1,5156 kr - 1,364 kr

Lagernivåer
62782 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

PST-9-01

Prisintervall
1,9511 kr - 1,756 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
  • Håldiameter B
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620100002

Prisintervall
3,249 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
98882 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620500002

Prisintervall
3,249 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100620900002

Prisintervall
3,4582 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
68971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    1.75 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100621300002

Prisintervall
3,6116 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
51688 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.1 mm
Snap Lock Support 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630100002

Prisintervall
3,249 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
121100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.5 mm
  • Håldiameter B
    2.1 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630500002

Prisintervall
3,3048 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
100246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

100630900002

Prisintervall
3,4582 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
37312 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    5.0 mm
  • Håldiameter B
    2.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468712

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
20972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
  • Håldiameter B
    2.7 mm
Snäpplåsstöd 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468710

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
44333 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs på plan stödyta
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter B
    2.7 mm