Meny Sök

Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon Naturfärgad

Denna distansmutter passar i ett fyrkantigt hål och kan säkra ett kretskort med hjälp av en självgängande 2,9 mm skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

MSNE-4-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2992 kr
5000 - 9999 2,1223 kr
10000 + 1,9985 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 299,20 kr

1000 x 2,2992 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 6.4 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4,2.9mm self tapping screw
Huvudform Rund
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Kroppens diameter 6.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Kvadratisk 4.3 mm
Hålstorlek 4.3 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss