Meny Sök

Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

Denna distansmutter passar i ett fyrkantigt hål och kan säkra ett kretskort med hjälp av en självgängande 2,9 mm skruv. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

MSNE-4M-19

21245 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2992 kr
5000 - 9999 2,1223 kr
10000 + 1,9985 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 299,20 kr

1000 x 2,2992 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudform Rund
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss