Meny Sök

Distanser

I lager

De här distanserna används för att överbrygga mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till. Med dem får man rätt mellanrum passning mot komponenter som kanske inte är helt vinkelräta eller parallella.

De åstadkommer en öppning eller ett avstånd och förbättrar tillämpningens prestanda, tillförlitlighet och livslängd. Bidrar till jämn fördelning av laster och tryck, minskar risken för påfrestningskoncentration och för tidigt slitage, och är avgörande i tillämpningar med vibrationer eller rörelser.

Lätta att installera och används ofta i tunga tillämpningar, exempelvis där fordon, industriella maskiner och elektriska anordningar ingår.

  • De överbryggar mellanrum i tillämpningar när höjdjustering inte räcker till.
  • De bidrar till jämn fördelning av laster och tryck.
  • Används i tillämpningar rörande industrimaskiner och elektriska apparater.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR62160

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h För bult d1 Material d2 Köp
66,3785 kr - 88,5047 kr 33 I lager
4.0
M6
6.6
Stål
25.0
96,1858 kr - 128,286 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M16
17.5
Rostfritt stål
45.0
114,6434 kr - 163,8255 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M24
26.0
Rostfritt stål
58.0
89,0779 kr - 127,2542 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M10
11.0
Rostfritt stål
32.0
280,7618 kr - 401,1375 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M36
39.0
Rostfritt stål
80.0
84,9508 kr - 121,2928 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M6
6.6
Rostfritt stål
25.0
489,6423 kr - 699,5545 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M48
52.0
Rostfritt stål
105.0
228,5991 kr - 326,5046 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M30
33.0
Rostfritt stål
70.0
Distans M6 6.6 25.0 4.0 Stål

20201258

Prisintervall
88,5047 kr - 66,3785 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Stål
Distans M16 17.5 45.0 6.0 Rostfritt stål

20202095

Prisintervall
128,286 kr - 96,1858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M24 26.0 58.0 8.0 Rostfritt stål

20202101

Prisintervall
163,8255 kr - 114,6434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M10 11.0 32.0 5.0 Rostfritt stål

20202088

Prisintervall
127,2542 kr - 89,0779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M36 39.0 80.0 12.0 Rostfritt stål

20202125

Prisintervall
401,1375 kr - 280,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M6 6.6 25.0 4.0 Rostfritt stål

20202071

Prisintervall
121,2928 kr - 84,9508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M48 52.0 105.0 16.0 Rostfritt stål

20202132

Prisintervall
699,5545 kr - 489,6423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Material
    Rostfritt stål
Distans M30 33.0 70.0 10.0 Rostfritt stål

20202118

Prisintervall
326,5046 kr - 228,5991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Material
    Rostfritt stål