HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök

Dokumenthållare

I lager

Dokumenthållarna skapar en plats för dokumentation som behöver vara lättåtkomlig på maskinskydd, elektriska paneler och för liknande tillämpningar. Hållarna levereras med självhäftande remsor för snabb montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla tillämpning(ar) Totallängd Material Totalt djup Total bredd Köp
93,9447 kr - 131,5225 kr Fråga angående leveranstidhär
A4
ABS
88,0444 kr - 123,2622 kr 4 I lager
A5
ABS
ABS Dokumenthållare 234.0 mm

2150E

Prisintervall
131,5225 kr - 93,9447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Kvadratisk platta
  • Antal monteringshål
    3
  • Kompatibla tillämpning(ar)
    A4
ABS Dokumenthållare 212.0 mm

2152E

Prisintervall
123,2622 kr - 88,0444 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ av montage
    Kvadratisk platta
  • Antal monteringshål
    2
  • Kompatibla tillämpning(ar)
    A5
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request