Meny Sök

Draghandtag - Metall/Hona, rätvinklad

I lager

Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.

Serienummer: SR5112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsmodell Köp
250,7673 kr - 262,9749 kr 26 I lager
M5
Rostfritt stål
Gängat hål; montering på baksidan
Drag
297,0873 kr - 311,581 kr 10 I lager
M5
Rostfritt stål
Gängat hål; montering på baksidan
Drag
255,559 kr - 267,994 kr 6 I lager
M5
Rostfritt stål
Gängat hål; montering på baksidan
Drag
281,1149 kr - 294,8066 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Gängat hål; montering på baksidan
Drag
U-Handtag M5 88.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

1495485

Prisintervall
262,9749 kr - 250,7673 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Högblankt
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Särskilda egenskaper
    Hygienisk, med stödjande bricka
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Gängans längd
    10.0 mm
U-Handtag M5 180.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

1495488

Prisintervall
311,581 kr - 297,0873 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Särskilda egenskaper
    Hygieniskt
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Gängans längd
    10.0 mm
U-Handtag M5 100.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

1495486

Prisintervall
267,994 kr - 255,559 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Särskilda egenskaper
    Hygieniskt
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
U-Handtag M5 120.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

1495487

Prisintervall
294,8066 kr - 281,1149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Handtagsmaterial
    Rostfritt stål
  • Särskilda egenskaper
    Hygieniskt
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Gängans längd
    10.0 mm