Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,4965 kr - 123,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
50,4552 kr - 50,4552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
49,5306 kr - 49,5306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
62,6067 kr - 62,6067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
105,6654 kr - 105,6654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
63,1351 kr - 63,1351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
46,7569 kr - 46,7569 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
78,7207 kr - 78,7207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
71,4562 kr - 71,4562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
54,6818 kr - 54,6818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
70,0033 kr - 70,0033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
47,2853 kr - 47,2853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
69,0788 kr - 69,0788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
113,5903 kr - 113,5903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
70,7958 kr - 70,7958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
51,9081 kr - 51,9081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
60,3614 kr - 60,3614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
94,0422 kr - 94,0422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
74,7583 kr - 74,7583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
73,0412 kr - 73,0412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.