Meny Sök

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

I lager

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3697

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Köp
969,6834 kr - 1 292,9113 kr Fråga angående leveranstidhär
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
581,8991 kr - 775,7913 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
1 486,8034 kr - 1 982,4417 kr 21 I lager
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
581,8991 kr - 775,7913 kr 8 I lager
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
646,4556 kr - 861,9408 kr Fråga angående leveranstidhär
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
808,0695 kr - 1 077,426 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
646,4556 kr - 861,9408 kr 44 I lager
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
581,8991 kr - 775,7913 kr 2 I lager
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
581,8991 kr - 775,7913 kr 2 I lager
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
2 867,9791 kr - 3 823,9721 kr Fråga angående leveranstidhär
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
Dubbel universalkoppling 40.0 155.0 54.0 304 Rostfritt stål

20216641

Prisintervall
1 292,9113 kr - 969,6834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Dubbel universalkoppling 17.0 75.0 26.0 304 Rostfritt stål

20216603

Prisintervall
775,7913 kr - 581,8991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Dubbel universalkoppling 50.0 189.0 66.0 304 Rostfritt stål

20216658

Prisintervall
1 982,4417 kr - 1 486,8034 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Dubbel universalkoppling 13.0 61.0 21.0 304 Rostfritt stål

20216580

Prisintervall
775,7913 kr - 581,8991 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Dubbel universalkoppling 25.0 87.0 28.0 304 Rostfritt stål

20216610

Prisintervall
861,9408 kr - 646,4556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Dubbel universalkoppling 32.0 125.0 43.0 304 Rostfritt stål

20216634

Prisintervall
1 077,426 kr - 808,0695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Dubbel universalkoppling 25.0 105.0 37.0 304 Rostfritt stål

20216627

Prisintervall
861,9408 kr - 646,4556 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Dubbel universalkoppling 20.0 89.0 31.0 304 Rostfritt stål

20216351

Prisintervall
775,7913 kr - 581,8991 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0
Dubbel universalkoppling 17.0 63.0 20.0 304 Rostfritt stål

20216597

Prisintervall
775,7913 kr - 581,8991 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Dubbel universalkoppling 60.0 237.0 83.0 304 Rostfritt stål

20216665

Prisintervall
3 823,9721 kr - 2 867,9791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0