Meny Sök

Dyna-Force-klämma Jämn 20.0 M5 Rostfritt stål

Den här Dyna-force-klämman placeras under ytans yta och ger exceptionellt klämstöd och upprätthåller låg profil. Den har jämna och tandade ytor och monteras i ett enkelt försänkt borrhål. Tillhandahåller ett starkt och tillförlitligt grepp, tillverkad av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20266486

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 246,6087 kr
5 - 9 1 184,2782 kr
10 - 19 1 121,9478 kr
20 + 1 059,6173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 246,61 kr

1 x 1 246,6087 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av käke Slät
d1 20.0
d2 M5
Skruv dimension M6x12
h1 19.0
h2 4.5
h3 min 3.3
h3 opt 5.0
h3 max 6.8
h4 4.5
h5 +0.1|-0.1 20.0
l1 +0.1|-0.1 4.9
l2 5.0
r1 +0.1|-0.0 25.0
Vikt g 54.0
r2 +0.1|-0.0 20.0
r3 6.0
s1 2.0
w1 24.9
w2 19.9

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss