Meny Sök

Dyna-Force-klämma Jämn 30.0 M8 Rostfritt stål

Den här Dyna-force-klämman placeras under ytans yta och ger exceptionellt klämstöd och upprätthåller låg profil. Den har jämna och tandade ytor och monteras i ett enkelt försänkt borrhål. Tillhandahåller ett starkt och tillförlitligt grepp, tillverkad av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20266523

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 973,76 kr
5 - 9 1 875,033 kr
10 - 19 1 776,4173 kr
20 + 1 677,6904 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 973,76 kr

1 x 1 973,76 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av käke Slät
d1 30.0
d2 M8
Skruv dimension M10x18
h1 29.0
h2 7.0
h3 min 4.5
h3 opt 7.5
h3 max 10.8
h4 7.0
h5 +0.1|-0.1 30.0
l1 +0.1|-0.1 7.1
l2 7.5
r1 +0.1|-0.0 38.0
Vikt g 159.0
r2 +0.1|-0.0 30.0
r3 8.0
s1 3.8
w1 37.9
w2 29.9

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss