Meny Sök

Eccentric fästklämma Mässing M10x1.5 6.35 19.0 Stål

Denna Eccentric snabbspännare med låg profil klämmer fast snabbt och robust där utrymmet är begränsat. Består av en avfasad kon med excentrisk utvändig gänga och levereras i förpackningar om tio. Sexkantsklämman är av mässing.
Artikelnummer:

20266929

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 672,1669 kr
5 - 9 638,553 kr
10 - 19 604,9391 kr
20 + 571,3252 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

672,17 kr

1 x 672,1669 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10x1.5
h1 6.35
l1 19.0
Spännkraft max. kN 8.8
s1 1.27
w1 10.2
A/F1 7.0
A/F2 20.60
Vridmoment till max. Nm 26.0
Qty/pack 10.0
Klämmans material Mässing
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss