Meny Sök

Eccentric fästklämma Mässing M16x2 12.70 28.5 Stål

Denna Eccentric snabbspännare med låg profil klämmer fast snabbt och robust där utrymmet är begränsat. Består av en avfasad kon med excentrisk utvändig gänga och levereras i förpackningar om fyra. Sexkantsklämman är av mässing.
Artikelnummer:

20266943

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 652,3547 kr
5 - 9 619,7426 kr
10 - 19 587,1304 kr
20 + 554,5182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

652,35 kr

1 x 652,3547 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16x2
h1 12.70
l1 28.5
Spännkraft max. kN 26.6
s1 2.54
w1 15.0
A/F1 12.0
A/F2 30.13
Vridmoment till max. Nm 120.0
Qty/pack 4.0
Klämmans material Mässing
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss